Boitiers de jonction polyester, MGRP
Boitiers de jonction polyester, MGRP
La gamme de boîtiers terminaux en polyester, MGRP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Les produits de la gamme MGRP sont parfaitement adaptés aux environnements intérieurs et extérieurs grâce à leur haute résistance à la corrosion et aux UV. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
cULus_UL Listed
GOST
CE UKCA
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Boîtier en polyester. Adapté à une utilisation en extérieur, résistant aux UV conformément à la norme UL746 C.
- Matériau: Polyester renforcé fibre de verre.
- Joint: Livré de série avec un joint en polyuréthane. Des joints en silicone, néoprène et EPDM sont possibles sur demande.
- Resistance à la température: -40 °C à +100 °C avec le joint en polyuréthane de série; -60 °C à +130 °C avec le joint en silicone; -35 °C à +100 °C avec le joint en EPDM; -30 °C à +80 °C avec le joint en néoprène M13.
- Inflammabilité: UL94 V-0.
- Protection: IP 66, 67 | IK 08, 07 pour MGRP08080xGE.
- Finition: RAL 7000.
- Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed contacter notre service commercial.
- Livraison: Corps, couvercle et vis de couvercle. Vis de couvercle en acier inox.
- Note: Plaque de fixation, GMP et charnières. HHI vendues séparément.
Spécifications
Matériau | Polyester |
Code couleur | RAL 7000 |
Finition | Lisse |
Couleur | Gris écureuil |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.