Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Corner profile Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Armoire Uniplast version compacte, UCP/UCPT

La gamme d'armoires murales compactes simple porte en polyester, UCP/UCPT, avec un indice de protection IP 66, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Une porte opaque ou transparente peut être commandée. Cette gamme d'armoires est bien adaptée pour les installations extérieures, même lorsqu'elle est exposée à la lumière directe du soleil. Le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles, est éliminé car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans l'armoire.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur du corps 0.12in
Épaisseur du corps 3mm
Couleur Gris clair
Matériau Polyester
Code couleur RAL 7035
Finition Lisse
Données copiées
Métrique   |   Impérial

Diagrammes

Avantages
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.