Assistant personnel filaire
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Assistant personnel filaire
L’assistant de câblage personnel PWA2000 révolutionne la productivité de câblage dans votre entreprise Comparé aux méthodes de câblage traditionnelles, l’assistant de câblage personnel fournit le câble quand vous en avez besoin, très rapidement. Au lieu des heures passées par des techniciens à préparer les fils pour l’installation, la préparation automatisée des fils peut maintenant être effectuée en même temps que l’installation, permettant de gagner temps et argent.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les fils sont coupés à la longueur exacte, avec des férules installées (si nécessaire)
- Le logiciel de la machine fournit une direction visuelle pour le raccordement des fils aux composants
- Les câbles sont étiquetés avec des informations de terminaux pour identifier point de raccordement (facultatif)
- 400-500 fils par heure
- Calibre AWG 20-5 (0,5 mm² – 16 mm²)
- Différentes imprimantes d’étiquettes (en option)
- Prise d’alimentation à entrée unique
- Un accessoire externe est disponible pour le stockage des fils finis et leur transport vers l’atelier de panneaux
- Cet accessoire dispose d’un écran permettant de visualiser le câblage du panneau (source et cible) ainsi que son acheminement dans le panneau
- L’interface regroupant les projets générés avec presque tous les systèmes de CAO et de planification électronique disponibles sur le marché peut être gérée directement sur le logiciel de la machine, en utilisant des fichiers .CSV ou .XLS
- Cosses facultatives ; les fils peuvent également être utilisés sans cosse
- La machine peut couper l’isolation pour en faciliter le retrait.
- Les fils peuvent provenir de différents conteneurs de câbles
- Tension nominale 110-240V 1~ 50/60 Hz
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.