Plaques d'interconnexion, MM
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Plaques d'interconnexion, MM
La plaque d'interconnexion peut être montée facilement. Elle permet la séparation de l'armoire tout en facilitant l'installation de connecteurs.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Plaque d'interconnexion à placer entre deux armoires ou à combiner avec une porte latérale rehaussée (DNSR). Perforations pour connecteurs 24 broches. Les plaques d'obturation MMG permettent de l'adapter aux connecteurs 16 broches. À monter avec un kit de support CCJ06.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Instructions de montage: Ajouter un kit CCJ06. Ajouter une porte latérale rehaussée DNSR pour couvrir et protéger les connexions. Ajouter des plaques d'obturation MMG pour les découpes non utilisées ou pour adapter des connecteurs d'une autre taille.
Spécifications
| Épaisseur | 0.08in | 
| Épaisseur | 2mm | 
| Finition | Plaqué | 
| Matériau | Zinc | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
        Obligatoires
      
      - Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.