Charnières, HHI-A
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Charnières, HHI-A
Le couvercle peut être ouvert rapidement, et le risque de perte disparaît avec l'utilisation de charnières sur les boîtiers terminaux en aluminium.
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Accessoire pour articuler le couvercle. Ouverture à 150°. Usinage nécessaire.
- Matériau: Aluminium.
- Pour box : HHI02: HALP080806GE to HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE to HALP236011GE.
- Unité de livraison: Jeu de 2 charnières (HHI2) ou 3 charnières (HHI3). Accessoires de montage fournis.
- Permet d’ouvrir rapidement le couvercle des boîtes à bornes sans le retirer
- Les boîtes à bornes doivent être usinées pour installer les charnières
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
Spécifications
| Matériau | Aluminium |
| Finition | Mill |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.