Barre de support charge lourde, CBU
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Barre de support charge lourde, CBU
Cette barre de support très résistante pour installer des équipements lourds, tels que des transformateurs, est fournie avec des écrous coulissants en T. Elle est également dotée de perforations pour une liberté de placement totale à l'intérieur de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Barre de support très résistante pour installer des équipements lourds tels que des transformateurs. Fournie avec des écrous coulissants en T et équipée de perforations pour pouvoir semonter dans toutes les positions, en largeur ou en profondeur.
- Matériau: Acier zingué 2,5 mm.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage et 4 écrous coulissants en T.
Spécifications
| Épaisseur | 2.5mm |
| Épaisseur | 14ga |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.