Roulette de positionnement de porte, DW-WM
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Roulette de positionnement de porte, DW-WM
Cette roulette de positionnement de porte garantit que la porte de l'armoire est fermée correctement en cas de charges lourdes et/ou lorsque l'armoire est installée sur un sol irrégulier, ce qui assure le maintien de la protection anti-infiltrations.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Description: Pour fermer et repositionner plus facilement une porte lourdement équipée (climatiseur, etc.). Montée directement sur le cadre de porte, au bas de la porte. Particulièrement utile lorsque les portes doivent supporter plus de 30 kg de poids.
- Matériau: Acier zingué.
- Unité de livraison: 2 pièces avec accessoires de montage.
Spécifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.