Tube de suspension en forme de L CS480
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tube de suspension en forme de L CS480
Le tube de suspension en forme de L CS480 est pré-découpé et courbé. à 90 degrés pour réduire le temps d’assemblage. À utiliser conjointement avec les composants du système de bras de suspension en acier inoxydable CS480.
Normes industrielles
CEI 60529, IP66
Détails
Ressources
Fonctions
- L’utilisation de ces tubes ne compromet pas l’indice de protection de l’armoire
- Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)
Spécifications
| Finition | Poli |
| Matériau | Acier inoxydable 304 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.