Boîtier d’inspection, polyéthylène haute densité (HDPE)
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtier d’inspection, polyéthylène haute densité (HDPE)
Détails
Ressources
Fonctions
- Capacité de charge des socles
- Convient pour les applications de capacité de charge plus légère dans les pelouses
- Résistant aux substances chimiques, aux UV et à la corrosion
- Un boulon de verrouillage en acier inoxydable de 3/8" x 2 1/2" (64 mm)
- Les boîtiers et couvercles s’ajustent par incréments de 3 1/4" (83 mm)
- Deux alvéoles défonçables de 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) par boîtier
- Le T416BH comprend quatre trous supplémentaires dans le couvercle pour permettre à l’eau de pénétrer dans le trou d’inspection, en général pour être utilisée avec des piquets de terre chimiques
Spécifications
Brochure
Catalogue
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.