Plaque de terre en cuivre
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Plaque de terre en cuivre
The nVent ERICO Copper Ground Plate is designed to create an equipotential plane and help protect personnel and valuable equipment. These plates offer mechanical attachment points for grounding, providing a distinct solution for various applications.
Détails
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Constitue une grande surface permettant de dissiper le courant en le faisant circuler vers la terre
- Disponible dans une grande variété de tailles et de configurations de raccords flexibles
Spécifications
| Finition | Nu |
| Matériau | Cuivre |
| GPE-C-E-A-H-024-1L-024-(T) | ||
| GPE | Électrode de la plaque de mise à la terre | |
| C | Matériau |
C: cuivre (C11000)
|
| E | Connexion avec raccord flexible |
C: Continue (2 x connexion Cadweld « L J » d’ERICO)
E : Fin (connexion Cadweld « L J » d’ERICO) N : pas de raccord flexible |
| A | Code d’épaisseur de la plaque (Tolérance pour le lot) |
A: 1/32 po (min pour le paratonnerre, en cuivre)
B: 1/16 po (min pour l’alimentation, en cuivre) C: 3/32 po D: 1/8 po E : 1/4 po (min pour l’alimentation, en acier) F : 3/8 po G : 1/2 po H : 1/64 po (26 GA) J : 3/16 po |
| H | Code de largeur de la plaque |
A: 1" · B: 2 po · C: 3 po · D: 4 po · E : 5 po · F : 6 po · G : 9 po · H : 12 po · J : 18 po
K : 24 po · L : 30 po · M : 36 po · N : 42 po · P : 48 po · Q : 17 po · R : 10 po |
| 024 | Code de longueur de la plaque (pouces) (3 chiffres requis) | |
| 1L* | Type de câble à raccord flexible (code de câbles ERICO) | |
| 024* | Longueur de raccords flexibles (pouces) | |
| (T)* | Étamé | |
* Vide si aucun
Brochure
Catalogue
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.