Câble à prise de terre ou plaque de terre, RA (vers la plaque de mise à la terre), 4/0 Plaque de mise à la terre, Concentrique, 70 mm²
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Câble à prise de terre ou plaque de terre, RA (vers la plaque de mise à la terre), 4/0 Plaque de mise à la terre, Concentrique, 70 mm²
Référence#: RACY42Q
              Les moules en graphite de nVent ERICO Cadweld sont conçus et fabriqués pour prendre en charge des milliers de types de connexions et de combinaisons de conducteur.
          Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
        
      
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
                
        
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Images d'application
          
          
        
        
                                            Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                                                Informations produit complémentaires
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
  
        
            
Fonctions
- Forme une connexion permanente à faible résistance
 - Fournit une liaison moléculaire
 - Les connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld ont les même capacités nominales de courant que le conducteur
 - Installation portable ne nécessitant aucune source de courant externe
 - Les installateurs peuvent être formés sans peine aux connexions exothermiques nVent ERICO Cadweld
 - Les connexions peuvent être inspectées visuellement
 
Spécifications
Attributs du produit
| XX-X-XX-XX-XX-XX-L-M-W | ||
| XX | Gamme des moules | |
| X | Code de prix | |
| XX | Gamme des moules | |
| XX | Type de tige de mise à la terre | |
| XX | Code du conducteur | |
| XX | Prise avec mise à la terre | |
| L* | Creuset fendu | 
      La section de creuset est fendue sur les moules à ouverture horizontale pour un nettoyage plus facile
       | 
| M* | Moule uniquement | |
| W* | Plaques d’usure | 
      L’abrasion mécanique des moules est réduite aux points d’entrée des câbles
       | 
* Vide si aucun
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
        DoC, ERICO Cadweld 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN IEC 62561-1:2017
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      Informations produit complémentaires
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.