Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

PH38765.jpg image Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Pontet de fixation métallique​ pour câble​s​, avec tenue au feu

Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes
Détails

Fonctions

Spécifications

Finition nVent CADDY Armour
Matériau Ressort acier
Données copiées
Métrique   |   Impérial
E30 Fire Rating Power Cable Capacity
Eucasafe (N)HXCH FE 180 E30
Part Number Number of Cores Core Cross Section Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm 8 Max
3 1.5 mm² 11.8 mm 8 Max
2 1.5 mm² 11.4 mm 8 Max
PKM16H6IN 4 1.5 mm² 12.5 mm 12 Max
3 1.5 mm² 11.8 mm 12 Max
2 1.5 mm² 11.4 mm 14 Max
E30 Fire Rating Data Cable Capacity
Eucasafe JE-H(St) Bd FE 180 E30
Part Number Number of Wire Pairs Wire Diameter Cable Diameter Number of Cables
PKM10H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 14 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 10 Max
PKM16H6IN 2 0.8 mm 6.6 mm 24 Max
4 0.8 mm 8.8 mm 18 Max

Diagrammes

Images d'application Ressources
CAD
Vidéo
CADDY TV Episode 16 - Rick Gets Serious about CADDY ARMOUR and Spring Steel

Play

nVent CADDY solutions de fixation pour béton

Play

nVent CADDY BSZ-SU Concrete Screw

Play

nVent CADDY Concrete Fastening Solutions

Play

nVent CADDY BSZ-SU vis à béton

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Produits connexes
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.
Besoin d'une assistance technique ou d'un devis ? Nous sommes à votre service.
Nous contacter Nos sites de ventes