Clip de positionnement de conduit encastré nVent CADDY
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Clip de positionnement de conduit encastré nVent CADDY
Le Clip de positionnement de conduit encastré nVent CADDY est une solution intuitive, sans outil et sans vis pour positionner rapidement et en toute sécurité des conduits de 20 à 25 mm sur les sangles de boîtes pour pistolets à vis télescopiques nVent CADDY. Idéal pour les installations de cloisons sèches qui ont lieu avant que les électriciens n'arrivent sur place pour câbler les boîtes électriques - communément appelées installations « en crosse de hockey ».
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Conception rapide et encliquetable
- Ajustable d'un côté à l'autre jusqu'à ce qu'il soit fermement engagé dans les trous pilotes de sangle de boîte pour pistolet à vis télescopique nVent CADDY
- Trou de chaque côté pour un raccordement optionnel à l'aide d'une vis à la sangle de boîte pour pistolet à vis télescopique nVent CADDY
- Compatible avec les conduits rigides et flexibles de 20 et 25 mm
- Largeur réduite pour permettre un espacement des conduits aussi faible que 25 mm pour les zones très fréquentées
- Faible émission de fumée et sans halogène
Spécifications
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.