Kit d’attache de poutre 3000
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit d’attache de poutre 3000
Détails
Images d'application
Ressources
Produits connexes
Fonctions
- Système pour charge moyenne
- Inclut l’attache et le rail en U
Spécifications
| Finition | Électro-galvanisé |
| Matériau | Acier |
| X | 0.41" x 0.98" |
| D | 1" |
| E | 1.24" |
| A | 1 9/16" |
| B | 3.94" |
| C | 5.91" |
| Diamètre de vis (Sc) | 8 |
| X | 10.5 x 25 mm |
| Couple de serrage (TQ) | 22.13 ft·lbf |
| D | 25 mm |
| Couple de serrage (TQ) | 30 N·m |
| E | 31.5 mm |
| A | 40 mm |
| B | 100 mm |
| C | 150 mm |
Brochure
Catalogue
Prospectus
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.