TTSIM-1 Sensor Interface Module
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
TTSIM-1 Sensor Interface Module
nVent RAYCHEM TraceTek TTSIM-1 is a sensor interface module with capacity to monitor up to 1500 m (5000 ft) of sensor cable. It can communicate details of leaks to a variety host monitoring systems including a TraceTek TTDM-128, TT-TS12, a PLC, DCS or Building Management System using standard protocols. It is well suited to applications where large areas are being monitored, or long sensor circuit lengths are required. Available in 24 Vac 50/60 Hz or 12 or 24 Vdc..
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Easy to install (DIN rail mounted), simple to set up and operate
- Enclosures available for stand-alone indoor or outdoor installations
- LEDs indicate power, status and communication
- Simple twisted pair serial RS-485 communications up to 1200m (4000ft) with automatic protocol selection (MODBUS, Opto 22 and Metasys)
- Special leak detection algorithms provide enhanced capability for difficult applications
Spécifications
| Profondeur | 2.28 in |
| Largeur | 2.76 in |
| Hauteur | 3.39 in |
| Température de fonctionnement | 32 – 122 °F |
| Profondeur | 58 mm |
| Largeur | 70 mm |
| Hauteur | 86 mm |
| Température de fonctionnement | 0 – 50 °C |
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.