C14 Two-Piece Weldable Coupler, 32 mm, #10
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
C14 Two-Piece Weldable Coupler, 32 mm, #10
Référence#: EL32C14N
nVent LENTON C14 Two-Piece Weldable Couplers provide a quick and easy solution for connecting reinforcing steel bar (rebar) perpendicular to structural steel sections or plates. The coupler is internally taper threaded on one end with the other end or exterior surface prepared for welding. The C14 Two-Piece weldable coupler materials have been optimized to facilitate simple welding processes. Typically, the coupler and mating steel sections will not require pre- or post-heating to aid in the welding process.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Machined from weldable grades of steel
- J-groove chamfer reduces required weld area
- Easy to weld
Spécifications
Attributs du produit
Certification
Fiche technique
Manuel technique
Rapport d'essai
Étude de cas
Certifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.