PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design, 22 mm, 25 mm, #7, #8, 25M
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
PPP Parallel Plastic Screw-In Plug for P13/P14, European Design, 22 mm, 25 mm, #7, #8, 25M
Référence#: EL2225PPP
The European Design Version (Suffix EE) is currently being phased out. All future projects should be designed with the Worldwide Design Version (Suffixes N and LN). This change is being done in order to simplify our product offering and eliminate redundant designs. Please contact Customer Care or your local Sales Engineer/Manager if you require more information on this transition.
Détails
Ressources
Fonctions
- Designed for use with the P13/P14 coupler families
- Designed to keep dirt, water and concrete slurry out of the coupler during the concrete pour
- Color coded for the appropriate coupler size
Spécifications
Attributs du produit
Étude de cas
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.