Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Imprimer
IEC Modular Enclosure with preassembled Glazed Door and Swing Frame

nVent développe une armoire modulaire CEI avec porte vitrée et cadre pivotant préassemblés pour les compagnies d'électricité

nVent HOFFMAN vient de lancer une armoire modulaire certifiée CEI avec porte vitrée et cadre pivotant préassemblés qui facilite le montage d'équipements de commande de 19" pour les compagnies d'électricité. La conception de l'armoire est parfaitement adaptée à la taille et aux exigences techniques des postes électriques.

Basée sur le cadre standard MCS nVent HOFFMAN, l'armoire modulaire CEI est dotée d'une charnière qui s'ouvre à un angle de 180° sans affecter la charge de base de 1 800 N de l'armoire et d'une porte vitrée standard qui offre aux opérateurs une vue dégagée sur les composants internes.

L'armoire modulaire CEI est compatible avec les accessoires standard de la gamme d'armoires modulaires nVent HOFFMAN, permettant aux clients de personnaliser de manière rentable leur solution et de réduire les délais de livraison.

  • Principaux avantages de cette solution :
  • Réduction du temps de montage et des coûts
  • Capacité de charge testée
  • Compatibilité avec les accessoires pour armoires modulaires nVent HOFFMAN
  • Respect de la norme IP55

Pour obtenir des informations complémentaires sur l'armoire modulaire CEI avec porte vitrée et cadre pivotant préassemblés, contactez votre représentant nVent local.

En savoir plus