Tablette ajourée télescopique, SHT
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Tablette ajourée télescopique, SHT
Cette étagère peut être extraite pour permettre l'inspection et l'entretien des composants installés. Elle dispose d'ouvertures de ventilation pour assurer la bonne circulation de l'air à l'intérieur de l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour faciliter l'accès à l'équipement installé. Se monte directement sur l'ossature de l'armoire. Montage en profondeur partielle possible. Possibilité de sortir la tablette des glissières, même une fois installée. Montages en sens inverse et latéralement possibles.
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Charge maximale: 500 N.
- Unité de livraison: 1 tablette ajourée et 1 paire de glissières télescopiques avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Ajouter des profilés SHTP pour une installation en profondeur complète/partielle sur l'ossature de l'armoire.
Spécifications
| Épaisseur | 2mm |
| Épaisseur | 14ga |
| Matériau | Acier doux |
| Finition | Zingué |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.