Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Consoles monoblocs en acier inoxydable, MPGS

La console compacte en acier inoxydable MPGS avec indice de protection IP66/55 est disponible prête à l'emploi. Dotée d'un pupitre à charnières et d'une conception ergonomique qui facilite l'installation et l'accès aux équipements IHM, elle permet également d'augmenter l'espace de montage disponible. Cette console peut être installée dans pratiquement n'importe quel environnement, en fonction de la qualité.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Épaisseur du corps 0.08in
Épaisseur de porte 0.08in
Épaisseur du corps 2mm
Épaisseur de porte 2mm
Finition Finition brossée
Données copiées
Métrique   |   Impérial
Avantages
Ressources Accessoires
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.