Petit boîtier ABS, SABP
Petit boîtier ABS, SABP
Cette gamme de petits boîtiers terminaux en ABS, SABP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme SABP est bien adaptée pour les environnements exigeants, car l'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
CE UKCA
GOST
IP
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Boîtier ABS sans halogène pour usage en intérieur. Faible résistance aux rayons UV.
- Matériau: Corps: ABS. Couvercle plein: ABS. Couvercle transparent : polycarbonate.
- Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle du boîtier.
- Resistance à la température: -40 à +60 °C.
- Inflammabilité: UL94 HB.
- Protection: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.
- Note: Boîte à bornes, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number
- Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf
- The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- erminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number
Spécifications
| Matériau | ABS |
| Couleur | Gris clair |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.