Grand boîtier Polycarbonate, OPCP
Grand boîtier Polycarbonate, OPCP
La profondeur de cette gamme de boîtiers terminaux en polycarbonate, OPCP, avec un indice de protection IP 66, 67, peut être augmentée. Elle est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Des composants plus profonds peuvent être installés lorsqu'un cadre d'extension, OPCP-EE, est utilisé. La gamme OPCP est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs, même dans les endroits où elle est exposée à la lumière directe du soleil, grâce à sa résistance aux rayons UV. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
CE UKCA
GOST
IP
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Description: Boîte en polycarbonate, sans halogène, adaptée à une utilisation en extérieur. Haute résistance aux rayons UV. Auto-extinguible.
- Matériau: Polycarbonate.
- Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.
- Resistance à la température: -40 à +80 °C.
- Inflammabilité: UL746C 5V.
- Protection: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Finition: RAL 7035.
- Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed, contacter notre service commercial.
- Livraison: Corps, couvercle, vis de couvercle en polyamide et vis de fixation.
- Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight
- This will also remove any extra costs due to oversizing
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box
- If necessary, deeper components can be installed when the expansion frame, OPCP-EE, has been mounted
- The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box
- The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required
- Inner depth (mm): 115
Spécifications
| Couleur | Gris clair | 
| Matériau | Polycarbonate | 
| Code couleur | RAL 7035 | 
| Finition | Lisse | 
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.