Protection contre les surtensions
L'industrie moderne dépend largement de l'automatisation électronique pour augmenter sa productivité, garantir la sécurité et fournir des avantages économiques. Cependant, les circuits d'alimentation sont souvent pollués par les perturbations électriques dues à la commutation des charges électriques, aux parasites d'origine électrique et même occasionnellement aux impulsions induites. Puisque les conséquences en termes de sécurité et d'économie d'une défaillance temporaire ou permanente de l'équipement industriel ne sont pas tolérables, les dispositifs de protection doivent être installés sur les circuits d'alimentation critiques.
nVent ERICO fournit une gamme complète de dispositifs de protection contre les surtensions qui peuvent être coordonnés par étape dans le cadre d'un plan de protection électrique.
L'approche coordonnée proposée par nVent ERICO est la première barrière de protection du courant d'alimentation de service, complétée d'une protection secondaire sur les armoires de dérivation du circuit de distribution, et si nécessaire, d'une protection sur les lieux d'utilisation.
Filtre appliqué: 1
Produits | 37 résultats (80 articles)

Filtre de réduction de surtension série N, uniphasé

Filtre de surtension transitoire

PVT1 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe I+II

Parafoudre rail DIN EDT2 classe II, mode 1+0

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 1+0

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+0

Filtre de réduction de surtension série N, triphasé

Protection de surtension pour rail DIN DT1 classe I+II 12.5 kA, mode 1+1

PVT2 Protection contre les surtensions photovoltaïques Classe II

Parasurtenseur à éclateur, type 1

Parafoudre rail DIN DT2 classe II, mode 1+0, 100 kA