Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Connecteur mise à la terre pour piquets de terre à frapper/auto nVent ERICO
Le connecteur de mise à la terre pour piquets de terre à frapper/automatique nVent ERICO fournit une connexion mécanique facile à installer pour la mise à la terre de conducteurs sur des piquets de terre. La conception élégante et hautement conductrice en cuivre permet d'obtenir une connexion à faible résistance. En éliminant le besoin de faire passer les conducteurs à travers le connecteur, l'utilisation est grandement facilitée. Des performances de haut niveau sont assurées pendant de nombreuses années, indépendamment des environnements difficiles grâce à la conception robuste des connecteurs.
L'installation du connecteur de mise à la terre pour piquets de terre à frapper/automatique nVent ERICO est simple, qu'il s'agisse de se brancher à une grille de mise à la terre existante ou d'installer de nouveaux conducteurs sur des piquets de terre. Économisez du temps et de l'argent sur les installations avec vos experts en mise à la terre et liaison.
Fonctions
- La capacité de pose élimine le besoin d'alimenter ou de couper les conducteurs lors de l'installation
- Peut être utilisé pour de nouvelles installations ou ajouté à des grilles de mise à la terre existantes
- Connexion non réversible de faible résistance avec une excellente résistance mécanique
- Fournit une indication visuelle de la connexion réalisée
- Certifié UL 467 et 96 ; adapté à l'enfouissement direct
- Installation simple et rapide, ne nécessitant qu'un marteau et aucune formation spécifique
- Fabriqué aux États-Unis
Spécifications
Certifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.