Mise en réseau informatique
Produits | 159 résultats (763 articles)

Passe-câbles 19", avec joint balai
Joints balai à travers lesquels passent les câbles électriques isolés, généralement des conducteurs transportant des courants importants.

Kit d'écrous baie
Les écrous-cages autorisent un large choix de tailles d’écrous et de vis et sont faciles à remplacer, contrairement aux trous pré-filetés.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Kit écrou cage, M5, 50 pièces
Kit écrou cage, M5, 100 pièces
Kit écrou cage, M4, 50 pièces
Kit écrou cage, M4, 100 pièces
Écrou-cage de mise à la masse M6, 10 pièces
Écrou-cage de mise à la masse M6, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M4, 100 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 10 pièces
Kit écrou-cage de mise à la masse, M5, 100 pièces
Kit écrou cage, M6, 50 pièces
Kit écrou cage, M6, 100 pièces

Contacteur de porte sans câble
Contacteur de porte avec contact magnétique, permettant une efficacité opérationnelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contacteur de porte sans câble

Contacteur de porte, câblé
Commutateur, à contacts normalement fermés, pour raccordement du module de commande de la porte à ouverture manuelle.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Contacteur de porte, câblé

PDU| Bâti de prises avec 2 câblage d'alimentation, triphasé
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.


Novastar| Eurorack| Passage de câble
Recouvre l'ouverture crée par les panneaux ou les portes réduites.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

PDU| Bâti de prises, BS
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.

Tampon en caoutchouc pour anneaux guide-câbles sur Face avant 19"
Coussinet en caoutchouc pour anneau guide-câbles double en acier. Permet d'obtenir une surface plane

Kit d'écrous-coulisseaux
Kit d'écrous coulissants pour l'assemblage de divers composants 19".

PDU| Bâti de prises, IEC C13
Bâtis de prises modulaires et compacts avec de nombreux éléments fonctionnels.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action

Barre de mise à la terre avec fixations à vis
Les rails métalliques sont généralement logés à l'intérieur d'armoires et de tableaux pour la distribution locale de courant fort.
Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 200 mm
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1900 mm, 43 U
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 2000 mm, 47 U
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 450 mm, 19"
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 975 mm
Barre bus de mise à la masse avec brides à vis, 1680 mm, 38 U