Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Enterprise, à très grande échelle, multilocataire
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Type de produit
  • Famille de produits
  • Hauteur
      Appliquer
    • Indice de protection
    • Type
    • Couleur
    • Profondeur
        Appliquer
      • Matériau du bâti
      • Type de poignée
      • Largeur
          Appliquer
        • Compatible avec
        • Matériau des pièces d'habillage
        • Hauteur du rack
            Appliquer
          • Matériau
          • Finition
          • Couleur du bâti
          • Hauteur
              Appliquer
            • Longueur
                Appliquer
              • Type de verrouillage
              • Fixation
              • Quantité par colis
              • Code couleur
              • Teinte RAL du bâti
              • Coloris de l'habillage
              • Blindage électromagnétique
              • Largeur du rack
              • Sorties commutées
              • Teinte RAL des pièces d'habillage
              • Largeur
                  Appliquer
                • Courant nominal
                • Taille du filetage
                • Diamètre
                    Appliquer
                  • Profondeur
                      Appliquer
                    • Finition avant
                    • Charge statique
                        Appliquer
                      • Face d'appui
                      • Arêtes traitées
                      • Conformité
                      • Tension d'alimentation
                      • Nombre de compartiments
                          Appliquer
                        • Alimentation redondante
                        • Tension nominale
                        • Alimentation en fluide de refroidissement
                        • Charge statique
                            Appliquer
                          • Charge dynamique
                          • Charge dynamique
                              Appliquer
                            • Unités de rack
                            • Type de mesure
                            Filter0

                            Sous-catégories

                            Racks et armoires pour serveur

                            Racks et armoires pour serveur

                            Distribution d'alimentation

                            Distribution d'alimentation

                            Technologie de rack

                            Technologie de rack

                            Refroidissement de boîtier, air

                            Refroidissement de boîtier, air

                            Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                            Refroidissement de racks et de rangées, liquide

                            Alimentation de secours

                            Alimentation de secours

                            Produits | 297 résultats (2189 articles)

                            Varistar LHX+45 RackChiller_chiller

                            Varistar LHX+ 45 In-Rack

                            Refroidisseur à montage latéral pour les applications de refroidissement en rack. Il aspire l'air chaud du plenum arrière (chaud) du rack et l'envoie dans le plenum avant (froid).
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Varistar LHX+ 45 In-Rack Air-Water Cooler, 1000D
                            Varistar LHX+ 45 In-Rack Air-Water Cooler, 1200D
                            ganging kit

                            Rackchiller| Kit de juxtaposition en allée

                            Kit de juxtaposition à utiliser avec le RackChiller In-Row et les baies Varistar ou ProLine.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Kit d'accouplement de refroidisseurs RackChiller In-Row pour Varistar CP, 42 U, largeur 300 mm, avec socle de 100 mm
                            Kit d'accouplement de refroidisseurs RackChiller In-Row pour Varistar CP, 38 U, largeur 300 mm, avec socle de 100 mm
                            display for control unit

                            Rackchiller| Écran d'affichage et clavier pour Porte arrière

                            Terminal composé d'un écran et de 6 touches pour l'accès local au contrôleur.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Écran d'affichage et clavier RackChiller Rear Door, passif
                            Écran d'affichage et clavier RackChiller Rear Door, actif
                            LHX+ Water Control Package Kit

                            LHX+| Kit de contôle de l'eau

                            Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Kit de régulation de l'eauLHX+
                            Varistar 19inch mounting

                            Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door

                            Paire de tuyaux flexibles tressés en acier inoxydable pour relier le RackChiller au système de refroidissement de l'installation.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Set de raccordement au réseau d'eau pour RackChiller Rear Door, actif ou passif
                            N00186 - Varistar LHX+45 RackChiller In-Row 45 Condensate Drain-24630-178.tif

                            Varistar LHX+ 45| Rackchiller in-Row| Purge de condensats

                            Kit de gestion de l’eau de condensat pour installations alimentées par le haut.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Condensate Management for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Top Feed
                            Condensate Management for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, Bottom Feed
                            N00186-Adapter fitting BSPP m_NPT m 24630-177.tif

                            Raccord d'adaptation BSPP m / NPT m

                            Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Adapter BSP-NPT for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
                            RDHX PRO Accessory

                            RackChiller RDHX PRO| kit de tuyaux avec vanne et capteurs

                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Kit de tuyaux RackChiller RDHX PRO avec valve et capteurs
                            N00186-Varistar CP Front Blanking 300W- 24630-187.tif

                            Varistar CP| Bandeaux, Largeur 300 mm

                            Kit d'obturation avant pour Varistar, largeur 300 mm.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Levelling Feet Blanking for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45
                            water control package

                            Rackchiller| Ensemble de contrôle de l'eau pour porte arrière

                            Inserts de tuyauterie en acier inoxydable avec capteurs (pression, température et débit).
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Kit de régulation d'eau pour Rear Door RackChiller , actif ou passif
                            N00186-Flexible Hoses for LHX+RackChiller In-Row, BSP_BSP-24630-173.tif

                            LHX+| Rackchiller In-Row| Flexibles, BSP / BSP

                            Tuyaux flexibles pour LHX+ / RackChiller In-Row, 4 m.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 4 m
                            Flexible Hoses for Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Row 45, BSP-BSP, 6 m
                            RDHX PRO Accessory

                            RackChiller RDHX PRO| filtre de porte

                            Porte avec filtre pour RackChiller RDHX.
                            Référence catalogueNom de l'élémentAdd to Quote action
                            RackChiller RDHX PRO Door Filter, 600W
                            RackChiller RDHX PRO Door Filter, 800W