Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Câble/conduit

Câble/conduit
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Poutre

Poutre

Plafond

Plafond

Tige filetée/câble

Tige filetée/câble

Attaches

Attaches

Attaches et clips en plastique

Attaches et clips en plastique

Chemin de câbles et accessoires

Chemin de câbles et accessoires

Produits | 70 résultats (330 articles)

PH22367.jpg image

Attache pour trou HSC

Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble ou tube et conduits dans un trou de 6mm ou +.
PH22320.jpg image

Support de collier serre-câbles J-CT avec attache de panne en « C »

Attache pour collier serre-câbles sur panne en C.
PH22368.jpg image

Adaptateur d’attache serre-câbles montée en queue d’aronde SCD

Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
PH22313.jpg image

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride inversé

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long et à l'intérieur de la poutre.
PH2396.jpg image

Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau

Facile à utiliser, bolt to close conduit and pipe support. Captured hardware facilitates worry-free installation.
PH31781.jpg image

Attache C-EU câble simple à bride

Support de câbles pour poutre en acier de construction. Facile à installer, le matériel est intégré pour éliminer les problèmes liés aux pièces détachées.
PH5522.jpg image

Protecteur de bride pour attache multifonction en C

Rondelle de protection pour pinces C.
PH5980.jpg image

Attache pour conduit/tuyau sur bride H-MSM, montage latéral

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
PH22407.jpg image

Chemin de câbles avec étrier à bride

Moyens très efficaces pour profiter de l'espace disponible à l'intérieur de la poutre type IPN. Les câbles y sont maintenus et protégés.
PH39420.jpg image

Insert poussoir pour tôle

Fixation innovante pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée à la main dans les trous de 6 à 8 mm de diamètre de structure en tole.
PH39421.jpg image

Double étrier pour câbles, à clouer

Support de câble double, prêt à l'emploi pour une fixation directe sur le béton. Compatible avec les cloueur à gaz et à batterie les plus populaires du marché pour une installation plus sûre.
PH39435.jpg image

Conduit flexible en plastique et collier de serrage

Gamme innovante d'attaches multi-tailles pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.