Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Câble/conduit

Câble/conduit
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Poutre

Poutre

Plafond

Plafond

Tige filetée/câble

Tige filetée/câble

Attaches

Attaches

Attaches et clips en plastique

Attaches et clips en plastique

Chemin de câbles et accessoires

Chemin de câbles et accessoires

Produits | 70 résultats (330 articles)

PH5979.jpg image

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
PH5982.jpg image

Attache de conduit pour bride EM-P

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
PH22378.jpg image

Attache en C pour bride multifonctionnelle

Attache poutre en C à visser pour IPN de large épaisseur compatible avec les colliers type CR.
PH22366.jpg image

Attache bord de tôle pour câble HK

Clip attache bord de tôle pour installation d'un câble sur structure métallique type IPN.
PH6005.jpg image

Attache câble/conduit pour câble

Attache pour maintenir Tubes ou conduits ou directement le cable sur un tige lisse.
PH5978.jpg image

Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit/tuyau

Support de conduit facile à installer, encliquetable pour fermer qui assure stabilité et sécurité. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
PH39437.jpg image

Double étrier pour câbles avec insert

Support de câble double prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH39419.jpg image

Attache pour cloueur

Fixation béton pour les clips et attaches tubes et conduit en plastique, conçue pour une fixation directe avec les pistolets à clou à gaz et à batterie les plus populaires sur le marché.
PH22349.jpg image

Support de collier serre-câbles avec étrier à bride

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Les câbles sont installés le long de la poutre.
PH4544.jpg image

Attache pour conduit sur bride H-PSM, montage latéral

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN.
PH5853.jpg image

Adaptateur d’attache serre-câbles SCB

Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
PH2396.jpg image

Collier de serrage fermé avec boulon pour conduit/tuyau

Facile à utiliser, bolt to close conduit and pipe support. Captured hardware facilitates worry-free installation.