System 2000 MI Wiring Alloy 825 Cable
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
System 2000 MI Wiring Alloy 825 Cable
nVent PYROTENAX System 2000 mineral insulated (MI) wiring cable is a range of MI wiring cable, with an Alloy 825 sheath and nickel-clad copper conductors (600 V). It has a continuous exposure temperature of 1238 °F/670 °C and can withstand rapid-rise temperature excursions to 2000 °F/1093 °C. The inorganic cable construction provides superior fire resistance under conditions of both high heat flux and high temperature. Common applications include the supply of power to motor operated valves during fire exposure ensuring that valves can be safely controlled and closed when required. It is typically supplied as a factory-assembled wiring unit complete with terminations at each end.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Fonctions
- Ultimate performance: zero smoke generation, zero fuel contribution and zero flame spread.; no flow or transmission of explosive gases through the wiring cables
- Maintains electrical circuit integrity for 30 minutes in the UL 1709 fire test, using UL2196 test procedure (UL 1709 test, referenced in API 2218, replicates an intense hydrocarbon fire, reaching 2000 °F/1093 °C in 5 minutes when subjected to a heat flux of 65,000 BTU/ft² hr (200 kW/m²) in an enclosed furnace).
- Reliable during long life: 30 year product warranty available
- Approved for hazardous locations
Spécifications
| Tension nominale | 600 V |
| Température de fonctionnement maximale | 670 °C |
| Température d'exposition maximale | 1093 °C |
| Température de fonctionnement maximale | 1238 °F |
| Température d'exposition maximale | 2000 °F |
| Matériau de gainage | Alliage 825 |
| Retardateur de flamme | Conforme à la norme en 60332-3-24 |
| Matériau d'isolation | Oxyde de magnésium |
| Construction | Câble à isolant minéral |
| Matériau du conducteur | Cuivre nickelé |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.