MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
MBJ Grounding and Bonding Braid, Tinned Copper
MBJ Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient grounding solution for applications that require flexibility and durability. The tinned copper ground braids with massivated palms come ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching and do not require the addition of tin or crimped lugs. The proprietary manufacturing process optimizes the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, preventing corrosion and lengthening the useful life of the braid.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Complete range of earth/ground flexible connections from 6 - 100 mm² (11.84 - 197.35 kcmil) cross section and from 100 - 500 mm (3.937" - 19.685") length
- Integral palm, without tin or crimped lugs for superior electrical contact and tensile strength resistance
- Resistant to vibration and fatigue, reducing maintenance
- Provides weight savings, material savings and lower impedance when compared to similar lugged cables with insulation
- Ready to use out of the box, eliminates the need for cutting, stripping, crimping and punching
- Quick and easy to install
- Recommended by the EMC/EMI directives and less impedance than cables
- EAC compliant
- RoHS compliant
- Compliant to ISO 6469-1 (Electrically propelled road vehicles - Part 1: Rechargeable energy storage system) - Section 6.2.2 Vibrations
Spécifications
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Manuel technique
Rapport d'essai
Spécification technique
Étude de cas
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
UKCA, ERIFLEX MBJ
English
EN 61439-1
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.