EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
EuropacPRO Cover Plate for Bolting to Side Panel
A cover plate is used for electromagnetic shielding or as mechanical protection. The cover can be screwed onto the side panel.
Détails
Ressources
Fonctions
- For variable positioning of horizontal rails e.g. for PCBs with standard formats
- Perforation degree 58%
- Suitable for use with all horizontal rails
Spécifications
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.