MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
MultipacPRO Cover Plate, Perforated, Depth 340 mm
Référence#: 30860-512
Cover plates perforated version will close the 19" chassis on top and bottom side. The hole diameter is 4 mm, perforation ratio 58 %.
Détails
Ressources
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Perforated cover plates can be used as either top or base plates; inserted into base structure
- Cover plate, perforated, hole diameter 4 mm, perforation ratio 58 %
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Informations produit complémentaires
Nomenclature
La livraison de cet artice inclue le(s) produit(s) suivant(s):
| Article | Description | Quantité | |
|---|---|---|---|
| 1 | Cover plate, AI, 1 mm, clear passivated; Hole diameter 4 mm, perforation ratio 58% | 1 |
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.