Profilés de fixation verticaux, AVB
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Profilés de fixation verticaux, AVB
Ces profilés de montage offrent d'autres possibilités de montage, ce qui augmente la flexibilité d'installation des accessoires et des composants électriques.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour monter des cadres pivotants en hauteur partielle ou complète. La barre SFBP est montée directement sur le profilé AVB. Équipée de perforations au pas de 25 mm. Pour d'autres options de montage, des écrous à cage CNM peuvent être utilisés. Monté sur les trous des charnières situées sur le cadre avant du coffret. Pour les armoires en acier inox, l'usinage est nécessaire .
- Matériau: Acier galvanisé 2 mm.
- Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage.
Spécifications
| Épaisseur | 2mm |
| Épaisseur | 14ga |
| Finition | Galvanisé |
| Matériau | Acier doux |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.