Supports de barres collectrices universels, WO60
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Supports de barres collectrices universels, WO60
Support de barre collectrice permettant de créer un système sécurisé et facile d'utilisation présentant 60 mm d'écart entre les systèmes de barres collectrices.
Normes industrielles
GL
DNV-GL
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Supports de barres collectrices universels 3/4 bornes avec trous de vis internes, fournis sans cache d'extrémité.
- Tension nominale: 690 V.
- Fréquence nominale: 50 / 60 Hz.
- Tension d'isolation nominale Ui: 1 000 V.
- Surtension nominale Uimp: 8 kV.
- Homologations: GL, DNV GL.
- Rated frequency: 50/60 Hz
- Rated isolation voltage Ui: 1000 V
- Rated surge voltage Uimp: 8 kV
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.