Skip to main content

Sélectionnez vos préférences de pays/langue

1015300047_18803 Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Articulation intermédiaire, S2MIJ

Joint intermédiaire pour Syspend 281-Max pour relier deux tubes horizontaux pour augmenter la longueur. Le bras peut pivoter ou tourner à 300 degrés. Comprend un arrêt de sécurité et un palier sans entretien. L’utilisation du joint intermédiaire réduit la capacité de charge du système à 81,2 kg (179 lb) à 1 m (3,3 pi) de hauteur.

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources Vidéo
HOFFMAN-VID-H87941-AMPER OICE-EN-2204

Play

Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.