Boitiers de raccordement polycarbonate, DPCP
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boitiers de raccordement polycarbonate, DPCP
La gamme de boîtiers terminaux en polycarbonate, DPCP, avec un indice de protection IP 66, 67, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. La gamme DPCP est bien adaptée pour les environnements intérieurs et extérieurs, même dans les endroits où elle est exposée à la lumière directe du soleil, grâce à sa résistance aux rayons UV. L'eau et la poussière ne peuvent pas pénétrer dans le boîtier terminal, éliminant ainsi le risque de défaillance des composants et les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
CE
UKCA
GOST
IP
Détails
Avantages
Ressources
Fonctions
- Description: Boîtier en polycarbonate sans halogène pour usage en intérieur ou extérieur. Haute résistance aux rayons UV. Auto-extinguible.
- Matériau: Polycarbonate.
- Joint: Joint en polyuréthane intégré dans le couvercle.
- Resistance à la température: -40 °C à +80 °C.
- Inflammabilité: UL746C 5V.
- Protection: 66, 67 | IK 08 (-25 °C … +35 °C).
- Finition: RAL 7035.
- Homologations: CE, GOST. Pour les homologations cULus_UL Listed, contacter notre service commercial.
- Livraison: Corps de boîtier, couvercle plein, vis du couvercle en acier inox, vis de montage et caches en polyamide.
- IK 08 (-25 °C … +35 °C)
- Livraison : Body, couvercle, cover screws manufactured from stainless steel, mounting screws and cover plugs made of polyamide
- Flammability: UL746C 5V
Spécifications
| Couleur | Gris clair |
| Matériau | Polycarbonate |
| Code couleur | RAL 7035 |
| Finition | Lisse |
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.