Kit de montage latéral, BPF
 Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
       
        Kit de montage latéral, BPF
Le kit de montage latéral permet d'installer un refroidisseur vortex sur le terrain et dans de nombreuses positions différentes à l'extérieur de l'armoire. Il peut donc être utilisé pour de nombreuses applications différentes. Sans ce kit, le refroidisseur vortex peut tout de même être installé sur le terrain, mais seulement sur le toit de l'armoire.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Fonctions
- Description: Les kits de montage latéral permettent un montage sur le côté d’une armoire électrique lorsque l’espace est limité sur le dessus. Ces kits de montage latéral sont conformes à l'indice de protection IP ou NEMA indiqué. Ils se montent dans un perçage électrique standard.
- Matériau: Aluminium pour BPF9001 et 9002, et acier inox 303 pour BFP9003 et 9004.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- The vortex cooler can be easily installed in the field even when there is not enough space for the installation on the enclosure's roof
- The side mounting kit provides customers with more mounting possibilities enabling it to be used in more applications
- They mount in a standard electrical knockout
Spécifications
| Matériau | Aluminium; Acier inoxydable | 
| Finition | Finition brossée | 
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
        Obligatoires
      
      - Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.