Capot antipluie, URH


Capot antipluie, URH
Un capot antipluie en polyester offre un abri à l'aide d'un toit en pente et protège les composants installés de l'égouttement de l'eau accumulée dans l'armoire lorsque la porte est ouverte.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Protection complémentaire pour usage en extérieur. Lorsque des orifices de ventilation sont percés sur le dessus de l'armoire, ce capot permet de maintenir le niveau de protection IP 44.
- Matériau: Polyester renforcé à la fibre de verre.
- Finition: RAL 7035.
- Livraison: 1 pièce avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: Nécessite des supports de fixation murale spéciaux UWB02. Quatre points de fixation sont repérés sur le panneau du dessus. Le capot antipluie ne peut être monté lorsque plusieurs armoires sont accouplées. Certaines combinaisons sont possibles, sur demande. Usinage nécessaire.
- 1 pièce avec accessoires de montage
- Quantité de l'ensemble : 1 with mounting hardware
- Rain hoods are not compatible with combined enclosures
- If the enclosure is to be mounted to a wall, the wall mounting brackets, UWB02, must be used
- When the rain hood is mounted, the enclosure's protection degree is IP44
- Extra protection for outdoor use
- Ventilation holes can be drilled in the top of the enclosure
- Glass fibre reinforced polyester
- Rain hoods require special wall mounting brackets UWB02
- Four fixing points for securing the rain hood are marked off in the top panel
- The rain hood cannot be used when the enclosures are joined, some combinations are available on request. Machining is required
Spécifications
Couleur | Gris clair |
Matériau | Polyester |
Code couleur | RAL 7035 |
Finition | Lisse |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.