Joint de juxtaposition pour indice IP66, HPPG01


Joint de juxtaposition pour indice IP66, HPPG01
Ce joint de juxtaposition pour plaque scelle l'espace entre deux armoires présentant l'indice IP 66 afin de conserver celui-ci.
Détails
Avantages
Ressources
Vidéo
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour obtenir une étanchéité IP 66 | TYPE 4 (4X), 12, 13 en combinaison avec les modèles CCI06 et CCM04.
- Matériau: EPDM, 5 mm d'épaisseur.
- Unité de livraison: Un cadenas compatible avec toutes les dimensions d'armoire.
- Benefit: The protection degree of IP66 bayed enclosure, does not matter the dimension of the enclosures, is possible using the baying gasket, HPPG01, and the standard baying brackets, CCI06 and CCM04.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions

Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.