Boîtier 19" pour montage d'appareils modulaires, PWB
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Boîtier 19" pour montage d'appareils modulaires, PWB
Ce boîtier sépare les interrupteurs des autres composants pour éviter les interférences négatives. Il peut être monté sur des profilés 19" à l'emplacement nécessaire exact.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour installer des appareils modulaires sur rail DIN (disjoncteurs, interrupteurs, prises...) sur un chaissis 19". Ouverture pouvant contenir jusqu'à 22 modules (18 mm). Rail DIN réglable en profondeur sur 15 mm. Boîtier équipé de deux rails de mise à la masse de 10 x 8 mm. La longueur est de 120 mm, avec 15 connexions M5 chacune. Entrée de câbles 400x35 avec brosses à l'arrière.
- Matériau: Tôle dacier 1,5 mm.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièce.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.