Plain bottom plates | Répartition de puissance, CBP-PD
        
        Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
      
        Plain bottom plates | Répartition de puissance, CBP-PD
This steel bottom plate, CBP, comprises of three pieces, available off the shelf, and should be used when the bottom part of the enclosure must be covered. The enclosure's stated protection degree will remain intact. The plates can be removed easily to allow for mounting of cabling accessories.
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Description: Consist of three pieces for easy cable access. To achieve perfect sealing use the gasket kit BG01.
 - Matériau: 1 mm zinc plated steel.
 - Unité de livraison: 1 kit of three parts bottom plate.
 
Spécifications
| Épaisseur | 0.04in | 
| Épaisseur | 1mm | 
| Finition | Plaqué | 
| Matériau | Acier | 
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.