Equerres de fixation pour montage | Armoires au sol, MPA-RF


Equerres de fixation pour montage | Armoires au sol, MPA-RF
Ce kit de fixation de plaque de montage permet de positionner la plaque de montage, qui doit être acquise séparément, à la profondeur désirée à l'intérieur de l'armoire pour une flexibilité maximale.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Pour fixer une platine dans une armoire. Les équerres sont à prévoir pour le montage d'une platine supplémentaire, ou lorsque une armoire est commandée sans platine (PE).
- Matériau: Acier zingué 3 mm.
- Unité de livraison: 2 equerres supérieures et 2 équerres basses coulissantes, avec matérial de montage.
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.