Platine de montage isolante, UMPP-C
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Platine de montage isolante, UMPP-C
Cette plaque de montage facile à usiner permet d'éviter tout contact indésirable entre les composants électriques et l'armoire.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Platine de montage isolante pour armoires UCP/UCPT.
- Matériau: Papier dur 5 mm.
- Unité de livraison: 1 pièce.
- Fast machining and assembly of components without the risk of undesired contact of the electrical components and the enclosure
Spécifications
| Épaisseur | 0.2in |
| Épaisseur | 5mm |
| Matériau | Papier dur |
| Finition | Mill |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.