Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

DoorSwitchHazLoc Product Photo Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir

Interrupteur de porte pour zones dangereuses, LEDHLSW

Le commutateur de porte pour zones dangereuses est conçu pour être utilisé avec les éclairages DEL nVent HOFFMAN dans les zones dangereuses de classe 1, division 2. Le kit de matériel inclus permet un montage facile du commutateur de porte et préserve l’indice de protection de l’armoire jusqu’à UL Type 4X. Ce commutateur polyvalent active l’éclairage DEL lorsque la porte de l’armoire est ouverte et peut être monté sur n’importe quelle bride de l’armoire. Le câble de connexion de 152 cm inclus permet de faciliter le câblage vers le panneau arrière de l’armoire.

En savoir plus Lire moins 

Normes industrielles

Antidéflagrant classe 1, division 2, groupes A, B, C et D

Explosion-proof for Class 1, Division 2, Groups A, B, C, and D

En savoir plus Lire moins  Imprimer cette page
Détails

Fonctions

Spécifications

Données copiées
Métrique   |   Impérial
Ressources
Avertissement
Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.