Front cover profiles | Répartition de puissance, MSFCP


Front cover profiles | Répartition de puissance, MSFCP
The mild steel frame for front panels, MSFCP, is a flexible solution that allows for the creation of a customized power distribution enclosure with plain and/or slotted front panels. The frame enhances both the aesthetics of the enclosure as well as operator safety.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Front frame built up by two vertical and two horizontal profiles. To be covered by front panels MSMBP or MSMCP.
- Matériau: 1.5 mm galvanized steel.
- Finition: RAL 7035 structured powder coating.
- Livraison: 2 vertical profiles, top and bottom profiles, and mounting material.
- The frame provides customers with a flexible solution, as it can be adapted especially for their components using both plain and slotted cover plates
- The plates ensure that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- The frame improves the aesthetics of the enclosure while providing a safe solution for operators, even when the external door is open
- Plain (MSMBP) and/or slotted (MSMCP) front panels must be mounted, in order to completely cover the front of the frame
Spécifications
Épaisseur | 0.06in |
Épaisseur | 1.5mm |
Finition | Galvanisé |
Matériau | Acier |
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.