Obtur DIN 13x18 RAL7035, 10 pièces de 13 modules
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Obtur DIN 13x18 RAL7035, 10 pièces de 13 modules
Référence#: TB13G
These plastic blanking plates, TB13G, are available of the shelf. They are used to cover unused DIN slots, as well as unused space in standard slotted front plates, which improves the aesthetics of the enclosure.
Détails
Avantages
Ressources
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Description: Plaques d'obturation pour combler l'espace vide dans les logements DIN. Peut être divisé pour remplir la moitié d'un module.
- Matériau: Plastique.
- Finition: RAL 7035.
- Unité de livraison: 1 pièces de plaques d'obturation 13 modules. Longueur totale 234 mm.
Spécifications
Attributs du produit
Fiche technique
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.