Panneaux latéraux, 2000x600, Acier
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Panneaux latéraux, 2000x600, Acier
Référence#: SPM2006R5
Ces panneaux latéraux garantissent la protection anti-infiltrations, ce qui signifie que les composants électriques fonctionnent sans perturbations et que le personnel est protégé des blessures.
Détails
Avantages
Ressources
CAD
Vidéo
Accessoires
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Description: Montage simple par une seule personne. Étanche grâce à un joint en polyuréthane extrudé d'un seul tenant, monté avec 8 vis et des nouveaux systèmes de retenue brevetés. Peut être remplacé par la porte latérale DNS.
- Matériau: Tôle d'acier 1.5 mm.
- Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.
- Protection: IP 55 | TYPE 12, 13 en combinaison avec MCS. IP66 | TYPE 4, 12, 13 en combinaison avec MCS-HP.
- Unité de livraison: 2 panneaux avec accessoires de montage.
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO

Similaires
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
| Distributeur | Quantité | Date en Stock |
|---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.