Barre de fix. de câbles 800, plaquage zinc, monté sous plaque de fond


Barre de fix. de câbles 800, plaquage zinc, monté sous plaque de fond
Référence#: CABP800
Cette barre de câbles réglable constitue un moyen sûr de fixation des câbles sous l'armoire, ce qui optimise l'espace à l'intérieur. Les contraintes extérieures sont évitées, ce qui protège l'équipement installé de tout dommage.
Détails
Avantages
Ressources
CAD
Accessoires
Distributeurs dans votre région
Fonctions
- Description: Suspendue sous les plaques de fond
- Matériau: Acier zingué 2 mm.
- Unité de livraison: 2 barres avec accessoires de montage. Pour les armoires de 1200 mm de large, 4 barres avec accessoires de montage.
- Instructions de montage: ajouter des brides CAC en fonction du diamètre du ou des câbles.
Spécifications
Attributs du produit
Bulletin numéro
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Génération CAO
Obligatoires
Ci-dessous une liste des distributeurs agréés qui ont actuellement cet article en stock:
Distributeur | Quantité | Date en Stock |
---|
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.