Kit de réglage de la profondeur, UPD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de réglage de la profondeur, UPD
Ces supports de fixation de plaque de montage permettent de positionner la plaque de montage à la profondeur désirée à l'intérieur de l'armoire murale pour une flexibilité maximale.
Détails
Avantages
Ressources
Accessoires
Fonctions
- Description: Permet de régler la position de la plaque de fixation par pas de 12,5 mm.
- Matériau: Acier galvanisé.
- Livraison: Quatre supports, quatre profilés de profondeur et accessoires de montage.
- Mounting plate can be adjusted in depth
- Allows for the mounting plate to be fitted at the depth required by the equipment, e.g. for when equipment needs to be flush with the external or inner door
Spécifications
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Obligatoires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.