Armoire compacte simple paroi en aluminium une ou plusieurs portes, EKOM-SW
Armoire compacte simple paroi en aluminium une ou plusieurs portes, EKOM-SW
La gamme d'armoires compactes au sol simple paroi en aluminium, EKOM-SW, avec un indice de protection IP 66 pour une utilisation à l'extérieur, est disponible en stock dans de nombreuses tailles différentes. Les composants à l'intérieur de l'armoire sont bien protégés grâce à l'indice de protection élevé, mais aussi aux caractéristiques antivandalisme et à l'efficacité de la gestion thermique. Tous ces facteurs contribuent à éliminer le risque de défaillance des composants, et ainsi les temps d'arrêt inutiles.
Normes industrielles
cULus_UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IP
                                      Détails
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                            Avantages
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressources
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Fonctions
- Corps: Corps d'armoire monobloc. Profilés perforés intégrés permettant le réglage de la platine en profondeur. Le châssis des versions à plusieurs portes est divisé en plusieurs modules à l'aide de barres de séparation verticales.
 - Toit de protection: Auvent incliné avec gouttière intégrée et canaux de ventilation dans le pourtour.
 - Mise à la masse: Tous les panneaux sont mis à la terre par leurs fixations et sont équipés d'un goujon de masse.
 - Homologations: GOST. Résistance climatique et aux substances chimiques actives conformément à la norme EN 61969-3 «Structures mécaniques pour équipement électronique. Armoires d'extérieur».
 - Plaque de fond: A commander séparément.
 - Panneau arrière: Fixation de l'intérieur. Possibilités pour montage d'une porte arrière de série.
 - Protection: Conforme IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, lorsqu'une plaque de fond est montée.
 - Matériau: Aluminium AlMg3. Châssis: 2 mm. Porte: 2 mm. Panneau arrière: 2 mm. Auvent: 2 mm.
 - Fermeture: Verrou à crémone quatre points. Ne compromet pas l'espace intérieur de l'armoire. Poignée pivotante standard avec verrou de sécurité.
 - Finition: Peinture poudre 100% polyester RAL7035 finition structurée.
 - Porte: Montage en saillie avec charnières invisibles pour ouverture à droite ou à gauche. Cadre de porte fourni avec perforations 25 mm et goujons de mise à la terre. Les portes de la version à plusieurs portes peuvent être verrouillées indépendamment les unes des autres.
 - Livraison: Châssis avec porte et poignée pivotante, panneau arrière et auvent. Les boulons de mise à la terre sont fournis. Livraison sur palette de même largeur que l'armoire pour mise en place avant le retrait de la palette. Tout le matériel d'emballage est recyclable. Platine de montage et plaques de fond non comprises dans la livraison standard.
 - Panneau arrière : Fastened from the inside. Standard facilities for rear door mounting
 - Porte : Double walled with top and bottom ventilation openings, allowing air flow; mounted with concealed hinges, allowing left or right hand opening; multiple door version has individual lockable doors
 - Livraison : Frame with fitted door with swinghandle, rear panel, rain hood.
 
Spécifications
| Épaisseur (T) | 0.08in | 
| Épaisseur (T) | 2mm | 
| Matériau | Aluminium | 
| Couleur | Gris clair | 
| Finition | Revêtement poudré | 
| Code couleur | RAL 7035 | 
Certificat d'organisme d'approbation
Certification
Document avec schéma
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
 - Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.